Elektrilised täiturmootorid, AME 659 SD, Toitepinge [V] AC: 230

082G3455

AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.778 Kilogram
Netokaal 9.778 Kilogram
Volume 18.296 Liter
EAN 5710104030470

 

Asendi tagasiside Jah
Contain batteries No
Description AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
Energiatarve [W] 38 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 50 mm
Käsijuhtimine Ei
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Jah
Rakendus HD kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 500
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] 40 kOhm
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 65x/685/855
Sulgemisjõud [N] 2000 N
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 659 SD
Vedru alla (tagasi) Jah
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality