Elektrilised täiturmootorid, AME 658 SU, Toitepinge [V] AC: 24, Toitepinge [V] DC: 24

082G3450

AME 658 SU 24V

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.686 Kilogram
Netokaal 9.686 Kilogram
Volume 18.118 Liter
EAN 5710104037370

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 658 SU 24V
Energiatarve [W] 19 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 50 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Jah
Rakendus HD kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 500
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] 40 kOhm
SCIPi kausta nr 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 65x/685/855
Sulgemisjõud [N] 2000 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 658 SU
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Jah
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality