Elektrilised täiturmootorid, AME 655, Toitepinge [V] AC: 24

082G3442

AME 655 24V

Détails du produit

Poids brut 6.234 Kilogram
Poids Net 5.4 Kilogram
Volume 18.68 Liter
Numéro EAN 5710104037295

 

Application Chauffage urbain HD
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 14 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 50 mm
Description AME 655 24V
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 2000 N
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 65x/685/855
Nº de dossier SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Présence de batteries Non
Réaction de position Oui
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] 500
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] 40 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 200 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AME 655
Type de signal de régulation Modulante/3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality