Elektrilised täiturmootorid, AMV 655, Toitepinge [V] AC: 230

082G3441

AMV 655 230V

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.234 Kilogram
Netokaal 5.4 Kilogram
Volume 18.382 Liter
EAN 5710104037288

 

Asendi tagasiside Ei
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 655 230V
Energiatarve [W] 16 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 50 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus HD kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 65x/685/855
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Sulgemisjõud [N] 2000 N
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AMV 655
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality