Elektrilised täiturmootorid, AMV 150, Toitepinge [V] AC: 24

082G3089

AMV 150 24V 24s/mm 5mm 250N

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.399 Kilogram
Netokaal 0.399 Kilogram
Volume 0.941 Liter
EAN 5702421551769

 

Asendi tagasiside ei – nõutav on potentsiomeeter
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 150 24V 24s/mm 5mm 250N
Energiatarve [W] 1 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 5 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus Kaugküte ja tsoon
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIPi kausta tootenimi AMV (E) 130 - 150
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Sulgemisjõud [N] 250 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 24 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AMV 150
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality