Elektrilised täiturmootorid, AME 30, Toitepinge [V] AC: 24

082G3017

AME 30 24V 3s/mm 10mm 450N

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.648 Kilogram
Netokaal 1.63 Kilogram
Volume 3.713 Liter
EAN 5702421510650

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 30 24V 3s/mm 10mm 450N
Energiatarve [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Kiire
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 10 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 500
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] 24 kOhm
SCIPi kausta nr c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 20 - 35
Sulgemisjõud [N] 450 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 3 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 30
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality