Elektrilised täiturmootorid, AME 20, Toitepinge [V] AC: 24

082G3015

AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.538 Kilogram
Netokaal 1.518 Kilogram
Volume 3.368 Liter
EAN 5702421510636

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N
Energiatarve [W] 4 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaitseklass III
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 10 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 500
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] 24 kOhm
SCIPi kausta nr c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 20 - 35
Sulgemisjõud [N] 450 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 15 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 20
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality