Elektrilised täiturmootorid, AMV 30, Toitepinge [V] AC: 24

082G3012

AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.656 Kilogram
Netokaal 1.6 Kilogram
Volume 3.471 Liter
EAN 5702421510605

 

Asendi tagasiside ei – nõutav on potentsiomeeter
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N
Energiatarve [W] 7 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Kiire
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 10 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 20 - 35
Sulgemisjõud [N] 450 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 3 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AMV 30
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality