Elektrilised täiturmootorid, AME 10, Toitepinge [V] AC: 24

082G3005

AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.664 Kilogram
Netokaal 0.587 Kilogram
Volume 1.729 Liter
EAN 5702421507506

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N
Energiatarve [W] 4 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 5 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 500
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] 24 kOhm
SCIPi kausta nr ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 10/13
Sulgemisjõud [N] 300 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 14 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 10
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality