Elektrilised täiturmootorid, AMV 10, Toitepinge [V] AC: 24

082G3002

AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.67 Kilogram
Netokaal 0.634 Kilogram
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421507483

 

Asendi tagasiside ei – nõutav on potentsiomeeter
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N
Energiatarve [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 5 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 10/13
Sulgemisjõud [N] 300 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 14 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AMV 10
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality