Elektrilised täiturmootorid, AME 86, Toitepinge [V] AC: 24

082G1462

AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N

Toote üksikasjad

Brutokaal 11.038 Kilogram
Netokaal 11.038 Kilogram
Volume 24.3 Liter
EAN 5702421514009

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
Energiatarve [W] 25 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Kiire
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 40 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus HD HVAC ja KK
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 500
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] 50 kOhm
SCIPi kausta nr 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 85/86
Sulgemisjõud [N] 5000 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 3 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 86
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Аксесуари

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality