Elektrilised täiturmootorid, AMV 86, Toitepinge [V] AC: 230

082G1461

AMV 86 230V 3s/mm 40mm 5000N

Toote üksikasjad

Brutokaal 10.841 Kilogram
Netokaal 10.201 Kilogram
Volume 18.128 Liter
EAN 5702421513996

 

Asendi tagasiside ei – nõutav on potentsiomeeter
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 86 230V 3s/mm 40mm 5000N
Energiatarve [W] 23 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Kiire
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 40 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus HD HVAC ja KK
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 85/86
Sulgemisjõud [N] 5000 N
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 3 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AMV 86
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality