TWA-Q, Toitepinge [V] AC: 24, 5 mm, Tavaolekus avatud, 1.2 m

082F1603

TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termohüdrauliline mootor, kaabel 1.2 m

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.17 Kilogram
Netokaal 0.1 Kilogram
Volume 0.475 Liter
EAN 5702425243127

 

Asend ilma pingeta Tavaolekus avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termohüdrauliline mootor, kaabel 1.2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Heakskiidetud standard EC EN 60730
IP protection class IP54
Juhtimissignaali tüüp Sisse/välja ja PWM
Kaabli pikkus [m] 1.2 m
Käik [mm] 5 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b
SCIPi kausta tootenimi TWA-Q
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Thermal actuators
Tüüp TWA-Q
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 10-32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality