ABNM A5 0-10V, LOG, Toitepinge [V] AC: 24, 6.5 mm, Tavaolekus suletud

082F1166

ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, NC, termohüdrauliline mootor

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.118 Kilogram
Netokaal 0.117 Kilogram
Volume 0.352 Liter
EAN 5702420124414

 

Asend ilma pingeta Tavaolekus suletud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, NC, termohüdrauliline mootor
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Heakskiidetud standard EC EN 60730
UL 60730
IP protection class IP54
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0 - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav
Käik [mm] 6.5 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimiskarakteristik LOG
SCIPi kausta nr 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98
SCIPi kausta tootenimi 082F1166
Seadme etikett Yes
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Thermal actuators
Tüüp ABNM A5 0-10V
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 10-32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality