ABN A5 sisse/välja, Toitepinge [V] AC: 230, 5 mm, Tavaolekus avatud

082F1153

ABN A5, 230V, 5 mm, NO, termohüdrauliline mootor

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.14 Kilogram
Netokaal 0.14 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702420122267

 

Asend ilma pingeta Tavaolekus avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABN A5, 230V, 5 mm, NO, termohüdrauliline mootor
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Heakskiidetud standard EC EN 60730
UL 60730
IP protection class IP54
Juhtimissignaali tüüp Sisse/välja ja PWM
Kaabel komplektis Ei
Käik [mm] 5 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIPi kausta tootenimi 082F1153
Seadme etikett Yes
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Thermal actuators
Tüüp ABN A5 On/Off
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 10-32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality