AK-RC 205C, Külmlaoruumi kontroller
080Z5002
Funktsioon: Külmruumide haldamine, Toitepinge [V] AC: 230, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Funktsioon: Külmruumide haldamine, Toitepinge [V] AC: 230, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
Brutokaal | 1.642 Kilogram |
Netokaal | 1.342 Kilogram |
Volume | 6.975 Cubic decimeter |
EAN | 5715162444214 |
Brutokaal | 1.642 Kilogram |
Netokaal | 1.342 Kilogram |
Volume | 6.975 Cubic decimeter |
EAN | 5715162444214 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ekraan – valik | Yes |
Energiatarve [VA] | 6.3 VA |
Funktsioon | Külmruumide haldamine |
Heakskiit |
CE RoHS |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Kontrolleri tüüp | Optyma kontroller, ühefaasiline (2HP) |
Korpuse standard IP | IP65 |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Product Name Description | Külmlaoruumi kontroller |
Rakendusala | Kondensatsiooniseade |
Sagedus [Hz] |
50 Hz 50/60 Hz |
Teabeedastuse tüüp | RS485 Modbus |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Evaporator and room control |
Tüüp | AK-RC 205C |
Ventiili väljunditüüp | (TXV) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ekraan – valik | Yes |
Energiatarve [VA] | 6.3 VA |
Funktsioon | Külmruumide haldamine |
Heakskiit |
CE RoHS |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Kontrolleri tüüp | Optyma kontroller, ühefaasiline (2HP) |
Korpuse standard IP | IP65 |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Product Name Description | Külmlaoruumi kontroller |
Rakendusala | Kondensatsiooniseade |
Sagedus [Hz] |
50 Hz 50/60 Hz |
Teabeedastuse tüüp | RS485 Modbus |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Evaporator and room control |
Tüüp | AK-RC 205C |
Ventiili väljunditüüp | (TXV) |