Süsteemihaldur, AK-SM 850A

080Z4041

Rakendusala: Külmutamislitsents, Teabeedastuse tüüp: ETHER

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.397 Kilogram
Netokaal 1.725 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162499023

 

China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 2 tükki
Ekraan, ees Jah
Funktsioon Andmete kogumine, jälgimisseade
Heakskiit C UL US LOENDIS
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kontrolleri tüüp Data Collection, Monitor.unit
Korpuse standard IP IP20
Lisateave w. Display & Keypad
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
Rakendusala Külmutamislitsents
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastuse tüüp ETHER
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 100 V
Toote keel hiina
Toote nimetus Süsteemihaldur
Tooterühm Supervisory solutions
Tüüp AK-SM 850A
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality