System manager, AK-SM 880A

080Z4028

Function: Data Collection, Monitor.unit, Application area: Full Store, Enclosure rating IP: IP20, Controller type: System manager

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.4 Kilogram
Netokaal 1.8 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162496275

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 2 tükki
Ekraan, ees Jah
Funktsioon Andmete kogumine, jälgimisseade
Heakskiit C UL US LOENDIS
C-TICK
CE
cURus
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kontrolleri tüüp Süsteemihaldur
Korpuse standard IP IP20
Lisateave w. Display & touchscreen
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
Rakendusala Kogu kauplus
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastuse tüüp CANBUS
ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 100 V
Toote keel hiina
tšehhi
taani
hollandi
inglise
prantsuse
saksa
ungari
itaalia
poola
portugali
vene
hispaania
Toote nimetus Süsteemihaldur
Tooterühm Supervisory solutions
Tüüp AK-SM 880A
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality