Süsteemihaldur, AK-SM 820A

080Z4024

Funktsioon: Andmete kogumine, jälgimisseade, Rakendusala: Esmatarbekaupade pood, Korpuse standard IP: IP20, Kontrolleri tüüp: Süsteemihaldur

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.4 Kilogram
Netokaal 1.8 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162496268

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 2 tükki
Ekraan, ees Jah
Funktsioon Andmete kogumine, jälgimisseade
Heakskiit C UL US LOENDIS
C-TICK
CE
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kontrolleri tüüp Süsteemihaldur
Korpuse standard IP IP20
Lisateave w. Display & touchscreen
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
Rakendusala Esmatarbekaupade pood
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastuse tüüp CANBUS
ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 100 V
Toote keel hiina
tšehhi
taani
hollandi
inglise
prantsuse
saksa
ungari
itaalia
poola
portugali
vene
hispaania
Toote nimetus Süsteemihaldur
Tooterühm Supervisory solutions
Tüüp AK-SM 820A
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality