Jälgimisseade, AK-LM 340A

080Z0177

Kontrolleri tüüp: Mitmeotstarbeline kontroller, Rakendusala: Jälgimine, Teabeedastuse tüüp: IO laiendus; LON RS485

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.947 Kilogram
Netokaal 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428559225

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 11 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 8 tükki
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan – valik EKA 163B
EKA 164B
Ekraan, ees Ei
Energiatarve [VA] 8 VA
Funktsioon Jälgimine koos PI reguleerimisega
Heakskiit C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kontrolleri tüüp Mitmeotstarbeline kontroller
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
PFAS content [Yes/No] No
Rakendusala Jälgimine
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastuse tüüp IO laiendus
LON RS485
USB-B to PC
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote keel hiina
tšehhi
taani
hollandi
inglise
prantsuse
saksa
itaalia
poola
portugali
vene
hispaania
Toote nimetus Jälgimisseade
Toote omadused Eraldi PI reguleerimised
Eraldi juhtimisfunktsioonid
Tooterühm Supervisory solutions
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüüp AK-LM 340A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality