Jälgimisseade, AK-LM 350

080Z0176

Kontrolleri tüüp: Jälgimisseade, Rakendusala: Jälgimine AK-PC 772,781,783 abil, Teabeedastuse tüüp: RS232; LON RS485

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.994 Kilogram
Netokaal 0.645 Kilogram
Volume 5.964 Liter
EAN 5702428848381

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 11 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 8 tükki
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan – valik EKA 163B
EKA 164B
Ekraan, ees Ei
Energiatarve [VA] 8 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon COP jälgimisseade
Heakskiit C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kontrolleri tüüp Jälgimisseade
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
Rakendusala Jälgimine AK-PC 772,781,783 abil
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastuse tüüp LON RS485
RS232
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote keel hiina
tšehhi
taani
hollandi
inglise
soome
prantsuse
saksa
itaalia
poola
portugali
vene
hispaania
Toote nimetus Jälgimisseade
Toote omadused COP arvutamine
Eraldi juhtimisfunktsioonid
Tooterühm Supervisory solutions
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüüp AK-LM 350

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality