Kühlmöbel-/Raumregelung (EEV), AK-CC 750

080Z0139

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Funktion: 1-4 AKV(EEV), Flexibel E/A, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Product details

Bruttogewicht 0.932 Kilogram
Gewicht netto 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428901314

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 11 pc
Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max. 4 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Display - option EKA 163A
EKA 164B
Display an der Vorderseite Nein
Druck Messumformer 1-5 V
RATIOMETRISCH
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion 1-4 AKV(EEV), Flexibel E/A
Fühleranschluss Schraubklemme
Kommunik. LON RS485
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlmöbel-/Raumregelung (EEV)
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Kühlmöbel-/Raumregelung (4 AKV)
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Sprache US-Amerikanisch
Temp. Fühler-Service PTC 1000
Pt 1000
Typ AK-CC 750
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Ventil Ausgang Typ AKV (EEV)
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Weitere Informationen °F/ PSI
Zulassung CE
cURus

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality