Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC 750

080Z0130

Funktsioon: 1-4 AKV(EEV), paindlik I/O, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: LON TP78, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.938 Kilogram
Netokaal 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702423287055

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 11 tükki
Anduri ühendus Kruviklemm
Aurustite arv, max 4 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 8 tükki
Ekraan – valik EKA 163B
EKA 164B
Ekraan, ees Ei
Energiatarve [VA] 8 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon 1-4 AKV(EEV), paindlik I/O
Heakskiit C-TICK
CE
cURus
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kontrolleri tüüp Kasti/ruumi kontroller (4 AKV)
Lisateave °F/ PSI
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
Rakendusala Külmutamise juhtimine
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhu saatja tugi 1-5 V
PROPORTSIOONILINE
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastuse tüüp LON TP78
temp. Anduritugi PTC 1000
Pt 1000
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote keel ameerika
Toote nimetus Kasti/ruumi kontroller (EEV)
Tooterühm Evaporator and room control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüüp AK-CC 750
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Ventiili väljunditüüp AKV (EEV)
LLSV (TXV)
Väljundpinge [V] AC 230 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality