Elektrooniline külmutamise juhtimine, ERC 211

080G3451

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 0, Toitepinge [V] AC: 100 - 125, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.23 Kilogram
Netokaal 0.218 Kilogram
Volume 0.458 Liter
EAN 5715162509043

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 2 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 0 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 1 tükki
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
Heakskiit CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Kontrolleri tüüp Kaubanduslik külmutamine
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Multipakend
PFAS content [Yes/No] No
Rakendusala Klaasustega kaubavitriinid
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Sagedus [Hz] 60 Hz
SCIPi kausta nr 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIPi kausta tootenimi ERC21x, EKC 22x
Toitepinge [V] AC [max] 125 V
Toitepinge [V] AC [min] 100 V
Toote nimetus Elektrooniline külmutamise juhtimine
Tooterühm Temperature controllers
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüüp ERC 211
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality