Ovládací panel, MMIGRS2

080G0298

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 27

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.241 Kilogram
Čistá hmotnost 0.182 Kilogram
Objem 1.442 Liter
EAN 5702428848985

 

Bzučák Ano
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Další informace Přesné řízení
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Programovatelný regulátor
Hodiny reálného času Ne
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 27 pc
Montážní metoda Montáž na panel
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 12 V
Název produktu Ovládací panel
Označení typu MMIGRS2
PFAS content [Yes/No] No
Produktová skupina Programmable controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Schválení CE
CMIM
GOST R
UL
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] 1.5 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ MMIGRS2
Typ displeje LCD
Typ komunikace CANBUS
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Včetně souboru spojů Ano

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality