Progr. kontroller, 6 releed, MCX061V

080G0255

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.57 Kilogram
Netokaal 0.447 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428441315

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Aku kogus 1
Analoogsisendid (AI) [pc] 7 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 3 tükki
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 8 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 8 tükki
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp LCD
Energiatarve [W] 22 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Programmeeritav kontroller
Heakskiit CE
GOST R
UL
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse standard IP IP40
Lisateave Memory card,Ethernet
Backup battery input
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
PFAS content [Yes/No] No
Reaalajakell Jah
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Summer Jah
Teabeedastuse tüüp CANBUS
Ethernet
MODBUS
RS485
Toitepinge [V] AC 24 V
Toote nimetus Progr. kontroller, 6 releed
Tooterühm Programmable controllers
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüübinimetus MCX061V
Tüüp MCX061V
UL evaluated Yes
Ühenduskomplekt on kaasas Jah
Ühenduskomplekt, tootekood 080G0268

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality