Progr. kontroller, 6 releed, CSTFR1

080G0156

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 24

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.352 Kilogram
Netokaal 0.246 Kilogram
Volume 2.326 Liter
EAN 5702423284931

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 16 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 6 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 22 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 20 tükki
Division 25
Energiatarve [W] 6 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Programmeeritav kontroller
Heakskiit CE
GOST R
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP40
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Tööstuspakend
PFAS content [Yes/No] No
Reaalajakell Ei
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Summer Jah
Teabeedastuse tüüp CANBUS
MODBUS
RS485
Toitepinge [V] AC [max] 230 V
Toitepinge [V] AC [min] 110 V
Toote nimetus Progr. kontroller, 6 releed
Tooterühm Programmable controllers
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüübinimetus CSTFR14000070
Tüüp CSTFR1
UK RoHS compliance Yes
Ühenduskomplekt on kaasas Ei
Ühenduskomplekt, tootekood 080G0185

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality