Progr. kontroller, 6 releed, MCX06D

080G0111

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: CANBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.334 Kilogram
Netokaal 0.246 Kilogram
Volume 1.906 Liter
EAN 5702423285389

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 4 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 3 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 8 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 6 tükki
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekraani tüüp LCD
Energiatarve [W] 6 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Programmeeritav kontroller
Heakskiit CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Hooldatav Ei
Identne toode 080G0166
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 16 tükki
Korpuse standard IP IP40
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
PFAS content [Yes/No] No
Reaalajakell Ei
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Summer Jah
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp CANBUS
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote nimetus Progr. kontroller, 6 releed
Tooterühm Programmable controllers
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüübinimetus MCX06D
Tüüp MCX06D
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Ühenduskomplekt on kaasas Jah
Ühenduskomplekt, tootekood 080G0179

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality