Programmeerimisvõti, MMIMYK

080G0073

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 26

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.246 Kilogram
Netokaal 0.181 Kilogram
Volume 1.109 Liter
EAN 5702428170680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Aku kogus 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp OLED
Energiatarve [W] 2.5 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Programmeeritav kontroller
Heakskiit CE
GOST R
Hooldatav Ei
Identne toode 080G0154
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 26 tükki
Korpuse standard IP IP20
Lisateave Memory card, data logger
Paigaldusmeetod DIN-siin
Teisaldatav
Pakendi formaat Multipakend
PFAS content [Yes/No] No
Reaalajakell Jah
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Summer Jah
Supply voltage [V] DC 12 V
Teabeedastuse tüüp CANBUS
MODBUS
RS485
TTL
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 12 V
Toote nimetus Programmeerimisvõti
Tooterühm Programmable controllers
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüübinimetus MMIMYK4501260
Tüüp MMIMYK
Ühenduskomplekt on kaasas Jah
Ühenduskomplekt, tootekood 080G0176

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality