Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TL-1, Plaatide arv: 210

079U8164

25 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 402 Kilogram
Netokaal 339.942 Kilogram
Volume 988 Liter
EAN 5702425153952

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN100
Connection size 2 DN100
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vask
Kategooria IV
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 1181 mm
Kogulaius [mm] 474 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te SL333TL-1-210_2_25_S1_4F100
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimuster TL
Plaatide arv 210
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 239 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -196 °C
Toote nimetus Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tootja nimi Danfoss
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp SL333TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Vedelikurühm 1
Vertical center porthole 1[mm] 863 mm
Vertical center porthole 2[mm] 863 mm
Volume per channel 1 [l] 0.813 L
Volume per channel 2 [l] 0.813 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality