Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 80

079U4008

25 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 17.59 Kilogram
Netokaal 17.59 Kilogram
Volume 31.766 Liter
EAN 5702425157752

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 27 mm
Connection length 2 [mm] 27 mm
Connection size 1 1 1/2
Connection size 2 1 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vask
Kategooria II
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 501 mm
Kogulaius [mm] 120 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te SL70TL-1-80_2_25_S1_4B1,5
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimuster TL
Plaatide arv 80
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 65 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -196 °C
Toote nimetus Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp SL70TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vedelikurühm 1
Vertical center porthole 1[mm] 446 mm
Vertical center porthole 2[mm] 446 mm
Volume per channel 1 [l] 0.104 L
Volume per channel 2 [l] 0.104 L
Ühendusstandard ISO 7

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality