Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 170

079U3846

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Toote üksikasjad

Brutto hmotnost 242 Kilogram
Čistá hmotnost 186.631 Kilogram
Objem 892.8 Liter
EAN 5702425165580

 

Celková šířka [mm] 424 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN80
Connection size 2 DN80
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm] 205 mm
In scope of WEEE No
Kategorie IV
Material Description (Short Te SL222TL-1-170_2_25_S1_4F80
Množství na formát balení 1 pc
Název výrobce Danfoss
Plate material no. 1.4404
Počet desek 170
Počet průchodů 1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 25 bar
Pájecí materiál Měď
REACHi kandidaatainete loend No
Rozsah teploty [°C] [max.] 225 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -196 °C
Schválení PED
Skupina kapaliny 1
Toote nimetus Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Total height without feet [mm] 933 mm
Tüüp SL222TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Vertical center porthole 1[mm] 623 mm
Vertical center porthole 2[mm] 623 mm
Volume per channel 1 [l] 0.557 l
Volume per channel 2 [l] 0.557 L
Vzor desky TL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality