DST G290, R290

073G2061

null: 5.00, Mõõtevahemik [°C]: -40 - 80, Elektriühenduse suurus: 6 pin, Spetsifikatsiooni võti: DST G290-A0-15 MODBUS ROUND-I

Toote üksikasjad

Brutokaal 56.8 Gram
Netokaal 50.9 Gram
EAN 5715162961247

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 15
CE evaluated Yes
Communication configuration Danfoss Default
Contain batteries No
Elektriühendus Mini Mate-N-Lok
Elektriühendus, standardne EN 60529
Elektriühenduse suurus 6 pin
Enclosure design Round Ø7 black
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Flame rating UL 94 V-0
Heakskiit CE
In scope of WEEE No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 120 tükki
Korpuse materjal PA66 25% Glass fiber
Korpuse standard IP IP55
Külmutusagensid R290
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Mõõtmisvahemik [°C] [max] 80 °C
Mõõtmisvahemik [°C] [min] -40 °C
Mõõtmisvahemik [°F] [max] 175 °F
Mõõtmisvahemik [°F] [min] -40 °F
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Not connected
Pin 6 Not connected
Rahvusvaheline tootenumber 5715162961247
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recovery time [min] <5
Rel. Niiskustingimused 0 - 100
Response time [S] <27
Rõhuvahemik [bar] [Max] 1.2 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0.7 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 17.4 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 10.15 psi
SCIPi kausta nr a990a3be-2a8a-4758-85bf-208f55e4c81d
Spetsifikatsiooni võti DST G290-A0-15 MODBUS ROUND-I
Supply voltage [V] DC 5 V
Toote nimetus Gas sensor
Tooterühm Sensors
Tüüp DST G290
Voolutugevus, max [mA] 300 mA
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 95 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 200 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Modbus

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality