Lisavarustus, Kaabel

073G0102

Elektriühenduse suurus: 6 pin, Kaabli pikkus [m]: 2.5, Kaabli pikkus [tolli]: 100, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 40

Toote üksikasjad

Brutokaal 211 Gram
Netokaal 179 Gram
EAN 5715162959961

 

Contain batteries No
Elektriühendus Mini Mate-N-Lok
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus 6 pin
Juhtmed [tk] 6 tükki
Kaabli pikkus [m] 2.5 m
Kaabli pikkus [tolli] 100 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 80 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Kaabli tüüp Multi conductor
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Osad on komplektis Cable with plug 2,50 m
Pakendi formaat Tööstuspakend
Toote nimetus Kaabel
Tootele kasutamiseks DST G
Tooterühm Accessories, sensors
Tüüp Accessory

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality