Külmutusagensi jaotusseade, RD 27, 6 tükki, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

069G2502

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 3/16 in, Avade arv: 6, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 5

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.093 Kilogram
Netokaal 0.093 Kilogram
Volume 0.298 Liter
EAN 5702428074216

 

Avade arv 6 tükki
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit UL
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse suurus 27
Otsiku suurus [mm] 5 mm
Pakendi formaat Tööstuspakend
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODM
Sissevooluava suurus [tolli] 1/2 in
Suurim töörõhk [bar] 49 bar
Suurim töörõhk [psig] 711 psig
Toote nimetus Külmutusagensi jaotusseade
Tooterühm Refrigerant distributors
Tüübinimetus RD27-H05-H06
Tüüp RD 27
UL evaluated Yes
Väljavooluava mõõt [tolli] 3/16 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality