Külmutusagensi jaotusseade, RD 33, 4 tükki, 6 mm

069G201404

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 4, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 6

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.148 Kilogram
Netokaal 0.148 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702422028086

 

Avade arv 4 tükki
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit UL
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse suurus 33
Otsiku suurus [mm] 6 mm
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIPi kausta tootenimi RD
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODM
Sissevooluava suurus [mm] 16 mm
Suurim töörõhk [bar] 49 bar
Suurim töörõhk [psig] 711 psig
Toote nimetus Külmutusagensi jaotusseade
Tooterühm Refrigerant distributors
Tüübinimetus RD33-B06-B04
Tüüp RD 33
UL evaluated Yes
Väljavooluava mõõt [mm] 6 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality