Külmutusagensi jaotusseade, RD 21, 3 tükki, 5 mm

069G000803

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 3, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 5

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.038 Kilogram
Netokaal 0.038 Kilogram
Volume 0.053 Liter
EAN 5702422120018

 

Avade arv 3 tükki
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit UL
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse suurus 21
Otsiku suurus [mm] 5 mm
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 504abea3-a79e-43b8-bdc0-d22e5694eec9
SCIPi kausta tootenimi Pressure switch(6)
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODM
Sissevooluava suurus [mm] 12 mm
Suurim töörõhk [bar] 49 bar
Suurim töörõhk [psig] 711 psig
Toote nimetus Külmutusagensi jaotusseade
Tooterühm Refrigerant distributors
Tüübinimetus RD21-A05-B03
Tüüp RD 21
UL evaluated Yes
Väljavooluava mõõt [mm] 6 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality