Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, TUH

068U2958

Sissevooluava suurus [mm]: 10, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Temperatuurivahemik [°C]: -1 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 7.3, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.156 Kilogram
Netokaal 0.142 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428078924

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
Kapilllaartoru pikkus [mm] 800 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 31 in
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 45 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Külmutusagensid R410A
Osad on komplektis Anduri rihm
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaator Lasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Sisemine ühtlustamine
SCIPi kausta nr 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimi TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 10 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] 2 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] 3.6 °F
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 45.5 bar
Suurim töörõhk [psig] 660 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 30 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -1 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 50 °F
Toote nimetus Kuuma gaasi möödaviigu regulaator
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp TUH
Vedelikurühm 2
Vooluava suurus 9
Vooluava võimsus [kW] 7.3 kW
Vooluava võimsus [TR] 2.1 TR
Väljavooluava mõõt [mm] 12 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Bimetall: Teras/vask
Ülekuumenemisseade Reguleeritav

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality