Termostaatiline paisumisventiil, TUA, R134a/R513A

068U2201

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.182 Kilogram
Netokaal 0.146 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422182610

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hooldatav TXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 59 in
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Külmutusagensid R134a/R513A
Nimiv. kond Vahemik N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Osad on komplektis Anduri rihm
Osade programmi nimi TUA
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Lasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Sisemine ühtlustamine
SCIPi kausta nr 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimi TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 10 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] 4 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] 7.2 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 34 bar
Suurim töörõhk [psig] 500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 50 °F
Toote nimetus Termostaatiline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp TUA
UA address UA_2L.png
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R513A
Vedelikurühm 2
Väljavooluava mõõt [mm] 12 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Bimetall: Teras/vask
Ülekuumenemisseade Reguleeritav

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality