Termostaatiline paisumisventiil, TUAE, R407A

068U1259

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.19 Kilogram
Netokaal 0.154 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702428895514

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav TXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 59 in
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Külmutusagensid R407A
Nimiv. kond Vahemik N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Osad on komplektis Anduri rihm
Osade programmi nimi TUA
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Lasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool koos avaga 1-8
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Väline ühtlustamine
SCIPi kausta nr 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimi TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] 1.7 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] 3 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 34 bar
Suurim töörõhk [psig] 500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 50 °F
Toote nimetus Termostaatiline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp TUAE
UA address UA_2L.png
Vedelikurühm 2
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Bimetall: Teras/vask
Ühtlustatud ühendustüüp Joodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli] 1/4 in
Ülekuumenemisseade Reguleeritav

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality