Aurujahutusventiil, TEAT 20-2, Äärikud

068G6065

Temperatuurivahemik [°C]: 90 - 130, Tootetarvikud: Äärikud

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.618 Kilogram
Netokaal 2.462 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422035398

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
Hooldatav TXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm] 5000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 192 in
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Malm GGG40.3
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max testrõhk [bar] 30 bar
Max testrõhk [psig] 435 psig
Nimivõimsus R717 [kW] 6.4 kW
Nimivõimsus R717 [TR] 1.8 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] Järeljahutus = 4K
tevap=4 °C
P-riba [ºC] 20 °C
P-riba [ºF] 68 °F
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Sisemine ühtlustamine
SCIPi kausta nr 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIPi kausta tootenimi TEA TEAT
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 20 bar
Suurim töörõhk [psig] 290 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 194 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 130 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 90 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 266 °F
Toote kirjeldus Termostaatiline pihusti Ventiil
Toote nimetus Aurujahutusventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Äärikud
Tüüp TEAT 20-2
Vedelikurühm 1
Ühenduse suurus [in] 1/2 in
Ühenduse tüüp Keevisäärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality