Aurujahutusventiil, TEAT 20-20, Äärikud

068G6064

Temperatuurivahemik [°C]: 55 - 95, Tootetarvikud: Äärikud

Product details

Brutokaal 2.622 Kilogram
Netokaal 2.472 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422040675

 

Capillary tube length [mm] 5000 mm
China RoHS compliance Out of scope
Connection size [in] 1/2 in
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
Hooldatav TXV varuosad
Inlet connection size [in] 1/2 in
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 192 in
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Malm GGG40.3
Max testrõhk [bar] 30 bar
Max. test pressure [psig] 435 psig
Nimivõimsus R717 [TR] 18.3 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] Järeljahutus = 4K
tevap=4 °C
P band [ºC] 20 °C
P band [ºF] 68 °F
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product description Thermostatic Injec. Valve
Product group Expansion valves
Product Name Description Desuperheating valve
Rated capacity R717 [kW] 64 kW
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Rõhu ühtlustamine Sisemine ühtlustamine
SCIP dossier no. 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product name TEA TEAT
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 20 bar
Suurim töörõhk [psig] 290 psig
Temperature range [°F] [max] 203 °F
Temperature range [°F] [min] 131 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 95 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 55 °C
Tootetarvikud Äärikud
Type TEAT 20-20
Vedelikurühm 1
Ühenduse tüüp Keevisäärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality