Elektrisk ekspansionsventil, AKV 15-1

068F5001

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 18, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 18.00

Detaily produktu

Bruttovægt 1.554 Kilogram
Nettovægt 1.347 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702422187400

 

Actuador [mm] 13.5 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Driftsklar Electric valve spare parts
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Grupo de productos Expansion valves
Hodnota Cv [gal/min] 0.29 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 0.25 m³/h
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
Max. OPD, 10W AC [bar] 22 bar
Max. provozní tlak [psig] 667 psig
MaxOPD[psi] 10WCA 318 psi
MinODP [psi] 6.52 psi
Množství na formát balení 1 pc
MOPD [bar/psi] 22 bar
N.° de expediente SCIP d2e83edf-9926-4553-9f97-cb637e372395
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Nominel kapacitet R22 [kW] 25 kW
ODP mín. [bar] 0.45 bar
Opción de funcionamiento manual No
Pakkeformat Enkeltpakke
Příslušenství produktu Electric valve accessories
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
Směr Přímý
Spole Nej
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 5.6 mm
Tamaño salida [mm] 18 mm
Temp. ambiente -40 - 50 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -50 °C
Tipo AKV 15-1
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typebetegnelse Elektrisk ekspansionsventil
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost přípojky [mm] 18 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality