Solenoidventiil, EV227B, Funktsioon: NC, G, 1, 5.5 m³/h, EPDM

068F4055

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.986 Kilogram
Netokaal 0.898 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702422158981

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 6.4 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 5 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.1 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 73 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 1.45 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 200 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 500 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -31 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 5.5 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 232 psig
Osade programmi nimi EV227B
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
SCIPi kausta tootenimi EV227B 10-22 - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Water & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -35 °C
Spetsifikatsiooni võti EV227B 22B G 1E NC000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal EPDM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV227B 22
Tüüp EV227B
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 22 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 7/8 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 122 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 1
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality