Elektriline paisumisventiil, AKV 10PS4

068F4034

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 10, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00

Product details

Brutokaal 0.383 Kilogram
Netokaal 0.266 Kilogram
Volume 1.079 Liter
EAN 5702428933063

 

Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature -50 - 50 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 0.06 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Hooldatav Electric valve spare parts
Inlet size [mm] 10 mm
Kv value [m³/h] 0.05 m³/h
Manual operation option No
Medium temperature range [°C] [max] 60 °C
Medium temperature range [°C] [min] -50 °C
Medium temperature range [°F] [max] 140 °F
Medium temperature range [°F] [min] -58 °F
MinODP [bar] 0.1 bar
MinODP [psi] 1.45 psi
MOPD[bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Mähis Ei
Orifice size [mm] 3 mm
Outlet size [mm] 12 mm
Pakendi formaat Multipakend
Product group Expansion valves
Product Name Description Electric expansion valve
Quantity per packing format 18 pc
Rated capacity R744 [kW] 5.3 kW
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
SCIP dossier no. 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 90 bar
Suurim töörõhk [psig] 1305 psig
Tootetarvikud Electric valve accessories
Type AKV 10PS4
Tüübinimetus Elektriline paisumisventiil
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality