Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, TGHE

067N8321

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Temperatuurivahemik [°C]: -1 - 8, Vooluava võimsus [kW]: 28.9, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.054 Kilogram
Netokaal 0.97 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428324816

 

Balansseritud port [Jah/ei] Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elemendi temperatuur, max [°C] 110 °C
Elemendi temperatuur, max [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
Identne toode 067N8311
Kapilllaartoru pikkus [mm] 3000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 118 in
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R410A
Nimiv. kond Vahemik N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Osad on komplektis Anduri rihm
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Väline ühtlustamine
SCIPi kausta nr d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIPi kausta tootenimi TGE
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 7/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] 2 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] 3.6 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 49 bar
Suurim töörõhk [psig] 711 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 30 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 8 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -1 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 46 °F
Toote nimetus Kuuma gaasi möödaviigu regulaator
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp TGHE
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R410A
Vedelikurühm 2
Vooluava suurus 40
Vooluava võimsus [kW] 28.9 kW
Vooluava võimsus [TR] 8.3 TR
Väljavooluava mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask
Ühtlustatud ühendustüüp Joodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli] 1/4 in
Ülekuumenemisseade Reguleeritav

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality