Paisumisventiili ava, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2790

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.134 Kilogram
Netokaal 0.101 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320979

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav TXV varuosad
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Külmutusagensid R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Nimiv. kond Vahemik N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Nimivõimsus R134a, vahemik N [kW] 16 kW
Nimivõimsus R134a, vahemik N [TR] 4.5 TR
Nimivõimsus R22, vahemik B [kW] 16.7 kW
Nimivõimsus R22, vahemik B [TR] 4.76 TR
Nimivõimsus R22, vahemik N [kW] 25 kW
Nimivõimsus R22, vahemik N [TR] 7 TR
Nimivõimsus R404A, vahemik B [kW] 10.9 kW
Nimivõimsus R404A, vahemik B [TR] 3.09 TR
Nimivõimsus R404A, vahemik N [kW] 19 kW
Nimivõimsus R404A, vahemik N [TR] 5.5 TR
Nimivõimsus R407, vahemik N [kW] 25 kW
Nimivõimsus R407, vahemik N [TR] 8 TR
Nimivõimsus R407, vahemik N [TR] 7 TR
Nimivõimsus R407A, vahemik N [kW] 25 kW
Nimivõimsus R407A, vahemik N [kW] 28 kW
Nimivõimsus R407A, vahemik N [TR] 7 TR
Nimivõimsus R507, vahemik B [kW] 10.9 kW
Nimivõimsus R507, vahemik B [TR] 3.09 TR
Nimivõimsus R507, vahemik N [kW] 19 kW
Nimivõimsus R507, vahemik N [TR] 5.5 TR
Osade programmi nimi PHT
TE5
Pakendi formaat Multipakend
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 14 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 4 TR
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIPi kausta tootenimi TE
Toote nimetus Paisumisventiili ava
Tootele kasutamiseks PHT/TE 5
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp ORF
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluava suurus 02

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality