HRE 4, PN 6, DN 40, 25 m³/h, Rp 1 1/2

065Z0426

HRE 4 PN6 40/25 pöörd 4-tee Rp1 1/2

Detalji o proizvodu

Brutokaal 2.866 Kilogram
Netokaal 2.8 Kilogram
Volume 5.514 Liter
EAN 5710104033433

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 4
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRE 4 PN6 40/25 četvorokraka slavina Rp1 1/2
Funktsioon Segamisventiil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Kvs-väärtused [m³/h] 25 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 1.5
Liugklotsi materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 40 mm
Nimirõhk [bar] 6 bar
Paigaldusversioon Pealevool
Rakendus Küte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 6
SCIPi kausta nr b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIPi kausta tootenimi HRB HRE HFE
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 110 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 1 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 1 bar
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tip HRE 4
Töömoment [Nm] 5 N-m
Ventiili koonuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili suurus DN 40
Vooluhulga karakteristik Karakteristik S
Ühenduse suurus Rp 1 1/2
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality