HRE 4, PN 6, DN 20, 6.3 m³/h, Rp 3/4

065Z0423

HRE 4 PN6 20/6.3 pöörd 4-tee Rp3/4

Product details

Brutokaal 1.343 Kilogram
Netokaal 1.3 Kilogram
Volume 2.14 Liter
EAN 5710104033402

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 4
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRE 4 PN6 20/6.3 rotary 4-way Rp3/4
Funktsioon Segamisventiil
Kvs-väärtused [m³/h] 6.3 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 1.5
Liugklotsi materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 20 mm
Nimirõhk [bar] 6 bar
Paigaldusversioon Pealevool
Pressure class PN 6
Product Group Motorized control valves
Rakendus Küte
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 110 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 1 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 1 bar
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Type HRE 4
Töömoment [Nm] 5 N-m
Valve size DN 20
Ventiili koonuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Vooluhulga karakteristik Karakteristik S
Ühenduse suurus Rp 3/4
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality