HRB 3 PN10 15/2.5 pöörd 3-tee Rp1/2

065Z0403

HRB 3 PN10 15/2.5 pöörd 3-tee Rp1/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.634 Kilogram
Netokaal 0.51 Kilogram
Volume 1.238 Liter
EAN 5710104033594

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 15/2.5 pöörd 3-tee Rp1/2
Kvs-väärtused [m³/h] 2.5 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] Suunamine 0.02
Segamine: 0.05
Liugklotsi materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 10 bar
Paigaldusversioon Pealevool
PN alternatiivne VSP 6
Rakendus Küte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIPi kausta tootenimi HRB HRE HFE
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 110 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 2 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 1 bar
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Other valves
Töömoment [Nm] 5 N-m
Tüüp HRB 3
Ventiili koonuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vooluhulga karakteristik Karakteristik S
Ühenduse suurus Rp 1/2
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality